Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 8-G-3,81 P2,6CD2THTR56 - 1962781

Nenhuma figura disponível

Header, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 8, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1962781
Quantidade de embalagem (VPE) 470 Unid
Quantidade mínima de pedido 470 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918903497
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,994 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930