Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 6-G-3,81 THT CD 3,5 - 1962448

Nenhuma figura disponível

Header, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1962448
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918903251
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,202 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930