Header - MCV 1,5/10-GR-3,5 THT - 1961889

A figura exibe uma variante de 9 polos

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 10, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As réguas de pinos dois-em-um têm de ser compostas por um segmento esquerdo (L) e um segmento direito (R). Verifique se existe a contrapeça correspondente nos acessórios para poder completar a régua de pinos THR. As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow podem ser encontradas em: "Downloads".

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1961889
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916206
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,030 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930