Conector de placa de circuito impresso - MCDV 0,5/ 5-G1-2,5 HT BK - 1961274

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 5, passo: 2,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, Componente padrão em plástico resistente a altas temperaturas; adequado para processos de refusão. Maiores informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: "Downloads".

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1961274
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912598
Peso por unidade (exclusive embalagem) 78,150 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!