Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 NZ:8X4 - 1960932

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 11, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Conector invertido com contatos de pino para saídas de equipamento com proteção contra contato ou conexões cabo a cabo suspensas
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1960932
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918901295
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,554 GRM