Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-ST NZ L796 A - 1960796

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1960796
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918900960
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,303 GRM