Borne de passagem - UKB 4-FS(2-2,8-0,8) - 1960026

A ilustração indica a variante do produto

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão para conector plano, Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 3, perfil de conexão:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 32,  NS 35/7,5,  NS 35/15

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1960026
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918052614
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,160 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)