Conector de placa de circuito impresso - CCA 2,5/ 7-GL-5,08RNP26THR - 1959396

A figura exibe um conector esquerdo e direito como variante de 8 polos

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 7, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, Artigo com flange encaixável; Two In One - as réguas de pinos têm de ser sempre compostas por um segmento esquerdo (L) e direito (R). Indicar a respectiva contrapeça nos acessórios, para completar a régua de pinos THR.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1959396
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 157 (CC-2005)
GTIN 4017918934729
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,646 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930