Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN26-R56 - 1958698

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1958698
Quantidade de embalagem (VPE) 470 Unid
Quantidade mínima de pedido 470 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918898465
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,364 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930