Conector de placa de circuito impresso - SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44 - 1958672

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 6, passo: 3,81 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1958672
Quantidade de embalagem (VPE) 160 Unid
Quantidade mínima de pedido 160 Unid
GTIN 4017918920456
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,884 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930