Conector de placa de circuito impresso - SMSTB 2,5/16-STF-5,08 BUBD1-16 - 1958562

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1958562
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918898342
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,316 GRM