Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 8-G-3,81 GY NZ:793A-A1 - 1958504

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 8, passo: 3,81 mm, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1958504
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918898168
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,030 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930