Conector de placa de circuito impresso - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 ABGY AU - 1958245

Nenhuma figura disponível

Header de passagem, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, cor: cinza ágata, superfície de contato: Ouro

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1958245
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918897734
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,281 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930