Conector de placa de circuito impresso - CCVA 2,5/11-G-5,08RNP26THRR88 - 1956289

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 11, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, Artigo com flange encaixável; maiores informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1956289
Quantidade de embalagem (VPE) 140 Unid
Quantidade mínima de pedido 140 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 305 (C-1-2013)
GTIN 4017918927035
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930