Conector de placa de circuito impresso - CC 2,5/ 8-G-5,08 P26THRR56 - 1954647

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1954647
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925468
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930