Borne de passagem - UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - 1954469

A ilustração indica a variante do produto

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, TERMI-POINT®, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Os conectores com ranhuras permitem em lugar de uma luva de encaixe plano de 6,3 mm também a inserção de uma luva de encaixe totalmente isolada ou duas decapadas de 2,8 mm

Dados comerciais

Código do pedido 1954469
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918269111
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,540 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)