Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 8-STF-3,5 BK - 1954171

Nenhuma figura disponível

Parte do conector, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 160 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexão: conexão por rosqueamento

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1954171
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918896355
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,171 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!