Header - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR - 1953208

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Caixa básica da placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, Artigo com pino de encaixe. O comprimento do pino é de 14 mm. Maiores informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1953208
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 219 (C-1-2013)
GTIN 4017918918880
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,434 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)