Conector de placa de circuito impresso - MCDNV 1,5/15-G1-3,5 P26THR - 1952911

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 15, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, O comprimento do pino é de 26 mm. Maiores informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: "Downloads".

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1952911
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 221 (C-1-2013)
GTIN 4017918920128
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,198 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)