Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 6-ST BD: 36-21 - 1952005

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 6, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1952005
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918896614
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,906 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!