Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 8-ST NZ0106 C6R1,8 - 1951514

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 8, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1951514
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918889449
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,051 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)