Header - MCV 1,5/ 3-G-3,5 THT-R56 - 1950997

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1950997
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918889036
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930