Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5 HC/ 6-ST-5,08 BD:5X11 - 1950955

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 6, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1950955
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918888527
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,292 GRM