Conector de placa de circuito impresso - MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08 BK - 1950670

A ilustração indica uma variante de produto de 8 pólos na cor verde

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1950670
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918887780
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,970 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)