Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 BKP+F118186 - 1950311

Nenhuma figura disponível

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1950311
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918886882
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,316 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930