Conector de placa de circuito impresso - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2018 - 1948954

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1948954
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918885526
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,140 GRM