Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08-RF - 1948776

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 8, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho, Artigo com flange encaixável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1948776
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918893507
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,544 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!