Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0C2R1,4BDNZX32 - 1948459

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1948459
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918884451
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,485 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930