Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 5-G-5,08 THT - 1948226

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1948226
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918902285
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,170 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930