Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08BD:2X16- - 1947939

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1947939
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918879754
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,061 GRM