Conector de placa de circuito impresso - FKCVR 2,5/ 6-ST-RF - 1947560

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, Corrente nominal: 12 A, Número de pólos: 6, Medida do passo: 5 mm, Tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, Superfície de contato: Estanho, Artigo com flange encaixável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1947560
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918892111
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,419 GRM