Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 5-ST-RF - 1947081

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, Artigo com flange encaixável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1947081
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 275 (C-1-2013)
GTIN 4017918891718
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,460 GRM