Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 8-ST-RF - 1946422

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 8, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, Artigo com flange encaixável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946422
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918893675
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,418 GRM