Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 6-ST-RF - 1946406

Plugue conector, Corrente nominal: 12 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 320 V, Número de pólos: 6, Medida do passo: 5 mm, Tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, Superfície de contato: Estanho, Artigo com flange encaixável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946406
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918893651
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,306 GRM