Borne para placa de circuito impresso - MKDSN 2,5/ 8 KMGY - 1946244

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, Corrente nominal: 16 A, Tensão nominal: 400 V, Medida do passo: 5 mm, Número de pólos: 8, Tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Montagem: Solda por onda, Sentido de conexão Condutor/platina: 0 °, Cor: cinza claro, O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946244
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918884307
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,657 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010