Conector de placa de circuito impresso - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

A ilustração indica uma variante de 8 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946202
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918864125
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,090 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback