Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:7X1- - 1946163

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946163
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918879501
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,061 GRM