Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:9X2- - 1946134

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, Corrente nominal: 16 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 320 V, Número de pólos: 3, Medida do passo: 5,08 mm, Tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, Superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946134
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918879488
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,061 GRM