Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:1X8 - 1946118

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946118
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918879471
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,043 GRM