Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:1X9 - 1946095

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, Corrente nominal: 16 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 320 V, Número de pólos: 4, Medida do passo: 5,08 mm, Tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, Superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1946095
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918879457
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,543 GRM