Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:5X9 - 1945931

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, Corrente nominal: 16 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 320 V, Número de pólos: 3, Medida do passo: 5,08 mm, Tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, Superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945931
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
GTIN 4017918879419
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,061 GRM