Conector de placa de circuito impresso - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:1X4- - 1945889

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho, Os conectores de encaixe COMBICON somente podem ser operados sem potência. Se por razões técnicas operacionais precisarem ser ligadas potências menores, podem ser obtidos sob consulta valores empíricos

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945889
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
GTIN 4017918881269
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,010 GRM