Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:10-11(WH) - 1945698

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 2, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945698
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918863890
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,540 GRM