Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 7-ST-3,81 BD:4-10 (WH) - 1945685

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 7, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945685
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918863906
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,909 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!