Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 5-G BU - 1945614

Nenhuma figura disponível

Header, Corrente nominal: 12 A, Número de pólos: 5, Medida do passo: 5 mm, Cor: azul, Superfície de contato: Estanho, Montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945614
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918858780
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,950 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930