Conector de placa de circuito impresso - MSTBP 2,5/ 3-ST BK - 1945591

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, Corrente nominal: 12 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 320 V, Número de pólos: 3, Medida do passo: 5 mm, Tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: preto, Superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945591
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918858766
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,660 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)