Conector de placa de circuito impresso - MSTBP 2,5/ 5-ST BU - 1945575

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: azul, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945575
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918858797
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,210 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)