Conector de placa de circuito impresso - SMSTBA 2,5/16-G-5,08 GY - 1945559

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 16, passo: 5,08 mm, Cor: cinza, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945559
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918858841
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,440 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930