Conector de placa de circuito impresso - MVSTBW 2,5/ 5-ST GY - 1945533

A figura exibe a variante MVSTBW 2,5/5-ST-5,08 AU

Plugue conector, Corrente nominal: 12 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 320 V, Número de pólos: 5, Medida do passo: 5 mm, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Cor: cinza, Superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945533
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918861520
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,217 GRM