Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 2-ST GY - 1945520

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, Corrente nominal: 12 A, Número de pólos: 2, Medida do passo: 5 mm, Tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: cinza, Superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1945520
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918861506
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,272 GRM